Ledarskylt - UCT-WMT (30X4) RD - 0801424

Ledarskylt, Märkkarta, röd, omärkt, kan märkas med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5 ... 14 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 30

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801424
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356677004
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,668 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)