Ledarskylt - UCT-WMT (30X4) YE - 0801423

Ledarskylt, Märkkarta, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,5 - 14 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801423
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 215 (C_3_2017)
GTIN 4046356676991
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,260 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland PL (Polen)