DIN-skena utan hål - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

DIN-skena utan hål, Standardprofil, bredd: 35 mm, höjd: 7,5 mm, enligt EN 60715, material: rostfritt stål V2A, obehandlad, längd: 2000 mm, färg: silverfärgad

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801377
Förpackningsenhet 5 st
Försäljningskod 32BG4B -
Minsta beställningsantal 5 st
Katalogsida Sida 570 (C_3_2017)
GTIN 4017918138790
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 700,000 g
Tullnummer 72224050