Plintlåda med dörr - CA 2 ST PE 250X350X150 - 0801327

Bilden visar varianten

Plintlåda med dörr, material: Polyester, ljusgrå RAL 7035, 250 mm x 350 mm x 150 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta, Monteringsplatta

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801327
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356722858
Tullnummer 85489090