Plintlåda med dörr - CA 2 ST SH 300X800X155 - 0801285

Bilden visar varianten

Plintlåda med dörr, material: Stålplåt, ljusgrå RAL 7035, 300 mm x 800 mm x 155 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801285
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356722568
Tullnummer 85489090