Plintlåda med dörr - CA 2 ST SH 200X400X120 - 0801278

Bilden visar varianten

Plintlåda med dörr, material: Stålplåt, ljusgrå RAL 7035, 200 mm x 400 mm x 120 mm, låstyp: Dörr med utbytbara gångjärn, leveransomfång - ATD: Monteringsplatta

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801278
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356722506
Tullnummer 85489090