Krympslang - WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL - 0801026

Krympslang, rulle, vit, omärkt, krympgrad 2:1, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforerad, montering: skjuts på

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801026
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 229 (C_3_2017)
GTIN 4055626044439
Vikt per styck (exklusive förpackning) 898,500 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland DK (Danmark)