Krympslang - WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL - 0801019

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: utan tryck, skuren, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 2,4 ... 4,8 mm, textfältets storlek: 60 x 9 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0801019
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 220 (C_3_2019)
GTIN 4055626044378
Vikt per styck (exklusive förpackning) 888,600 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland DK (Danmark)