Krympslang - WMS 2,4 (15X4)R YE CUS - 0800770

Krympslang, Rulle, gul: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 0,8 ... 2,4 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800770
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG8126 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356629010
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,825 g
Tullnummer 49119900
Ursprungsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback