Krympslang - WMS 2,4 (30X4)R YE CUS - 0800765

Krympslang, Rulle, gul: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 0,8 ... 2,4 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800765
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628969
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,642 g
Tullnummer 49119900