Krympslang - WMS 6,4 (60X10)R YE CUS - 0800758

Krympslang, Rulle, gul: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 2,1 - 6,4 mm, textfältets storlek: 60 x 10 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800758
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Katalogsida Sida 203 (C_5_2013)
GTIN 4046356628907
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,728 g
Tullnummer 49119900