Krympslang - WMS 2,4 (30X4)R CUS - 0800745

Krympslang, Rulle, vit: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,8 - 2,4 mm, textfältets storlek: 30 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800745
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 202 (C_5_2013)
GTIN 4046356628792
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,543 g
Tullnummer 49119900