Krympslang - WMS 3,2 (EX5)R BK CUS - 0800726

Krympslang, Rulle, svart: användardefinierat, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1 ... 3,2 mm, textfältets storlek: max. 30 mm

Pris inkl. valutajustering:

Konfiguration

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Separata skyltar kan beställas med max. 30 mm längd
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800726
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG8B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 207 (C_5_2013)
GTIN 4046356628617
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,069 g
Tullnummer 49119900