Vävetikett - EMLC (51X25)R YE - 0800558

Vävetikett, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 51 x 25 mm, Antal enskilda skyltar: 750

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten EMLC består av en vävfolie med mycket små återställningskrafter
  • Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLC ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800558
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 333 (C_3_2019)
GTIN 4046356606936
Vikt per styck (exklusive förpackning) 340,000 g
Tullnummer 39269097