Vävetikett - EMLC (40X8)R - 0800554

Vävetikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 40 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skylten EMLC består av en vävfolie med mycket små återställningskrafter
  • Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLC ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800554
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2411 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 333 (C_3_2019)
GTIN 4046356606905
Vikt per styck (exklusive förpackning) 155,100 g
Tullnummer 39269097
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback