Etikett, högflexibel - EMLF (108XE)R YE - 0800550

Etikett, högflexibel, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 108 x 48000 mm, Antal enskilda skyltar: 1

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • EMLF-skylten består av en mjuk och högflexibel PVC-folie som anpassar sig efter ojämna ytor
  • Kan användas utomhus i upp till åtta år i ett temperaturområde på mellan -40 °C och 90 °C
  • Optiskt mycket högvärdigt utseende
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLF ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800550
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 332 (C_3_2019)
GTIN 4046356606707
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 192,700 g
Tullnummer 39269097