Kabelskylt-etikett - US-WML 36 (25X25) - 0800474

E-nummer: 2941137

Kabelskylt-etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 36 mm, textfältets storlek: 25 x 25 mm, Antal enskilda skyltar: 4

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Snabb och enkel hantering
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelskyltetiketterna US-WML ... består av ett textfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800474
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607063
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,000 g
Tullnummer 39199080