Kabelskylt-etikett - US-WML 14 (25X19) - 0800473

E-nummer: 2941136

Kabelskylt-etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 14 mm, textfältets storlek: 25 x 19 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Snabb och enkel hantering
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelskyltetiketterna US-WML ... består av ett textfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800473
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 223 (C_3_2017)
GTIN 4046356607056
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,150 g
Tullnummer 39199080