Kabelskylt-etikett - US-WML 6 (13X13) - 0800472

E-nummer: 2941135

Kabelskylt-etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 6 mm, textfältets storlek: 13 x 13 mm, Antal enskilda skyltar: 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Snabb och enkel hantering
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelskyltetiketterna US-WML ... består av ett textfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800472
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 215 (C_3_2019)
GTIN 4046356607049
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,051 g
Tullnummer 39199080