Etikett - US-EML (104X3,8) - 0800464

Etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 104 x 3,8 mm, Antal enskilda skyltar: 34

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • UniSheet-märkningsfamiljerna US-EML ... och US-EMLC ... erbjuder skyltar för märkning av produkter inom kopplings- och anläggningsbyggnad
  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UC-EMLC ...-etiketterna kan lossas och fästas igen utan att de går sönder
  • De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
  • I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
  • Små återställningskrafter tillåter att man klistrar även på ojämna ytor och kanter
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800464
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 322 (C_3_2019)
GTIN 4046356606363
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,820 g
Tullnummer 39199080