Etikett - US-EML (17,5X8) - 0800461

Etikett, Kort, vit, omärkt, kan märkas med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 17,5 x 8 mm, Antal enskilda skyltar: 80

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan märkas enkelt, snabbt och ekonomiskt
  • UniSheet-märkningsfamiljerna US-EML … erbjuder skyltar för märkning av utrustning i styrsystem, anläggnings- och apparatskåpstillverkning.
  • De förstansade etiketterna kan enkelt separeras och monteras
  • Märkkartorna har plats för funktionstexter i projektfälten
  • I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
  • För individuell utformning finns det ett stort antal olika skyltstorlekar och -färger tillgängliga

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800461
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod BG2419 -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 322 (C_3_2019)
GTIN 4046356606349
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,700 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback