Etikett - US-EML (20X8) YE - 0800460

Bilden visar den vita varianten

Etikett, Kort, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Skyltarna i form av enhetliga märkkartor kan enkelt, snabbt och kostnadseffektivt märkas med THERMOMARK CARD
  • UniSheet-märkningsfamiljerna US-EML ... och US-EMLC ... erbjuder skyltar för märkning av produkter inom kopplings- och anläggningsbyggnad
  • I kombination med högvärdiga färgband får man en beständig märkning för tuffa miljöer
  • UC-EMLC ...-etiketterna kan lossas och fästas igen utan att de går sönder
  • De förstansade skyltarna och etiketterna kan enkelt separeras och monteras
  • Materialet US-EML ... är UL-listat
  • Ramarna erbjuder plats för funktions-, informationstext
  • Små återställningskrafter tillåter att man klistrar även på ojämna ytor och kanter

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800460
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 326 (C_3_2017)
GTIN 4046356606332
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,000 g
Tullnummer 39199080