Krympslang - WMS 4,8 (30X9)R YE - 0800409

Krympslang, Rulle, gul, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: utan tryck, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1,6 - 4,8 mm, textfältets storlek: 30 x 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800409
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626767
Vikt per styck (exklusive förpackning) 293,700 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)