Krympslang - WMS 38,1 (60X60)R YE - 0800406

Krympslang, Rulle, gul, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: utan tryck, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 12,7 ... 38,1 mm, textfältets storlek: 60 x 60 mm, Antal enskilda skyltar: 250

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800406
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 232 (C_3_2017)
GTIN 4046356626736
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 160,000 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)