Krympslang - WMS 2,4 (60X4)R YE - 0800398

Krympslang, Rulle, gul, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: utan tryck, perforerad, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 0,8 ... 2,4 mm, textfältets storlek: 60 x 4 mm, Antal enskilda skyltar: 250

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Krympslangarna WMS ... märker ledare och kabel varaktigt och oförlorbart
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800398
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2216 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 224 (C_3_2019)
GTIN 4046356626651
Vikt per styck (exklusive förpackning) 282,200 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback