Krympslang - WMS 3,2 (15X5)RL - 0800390

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: utan tryck, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 1 ... 3,2 mm, textfältets storlek: 15 x 5 mm, Antal enskilda skyltar: 4000

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800390
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 233 (C_3_2017)
GTIN 4046356626576
Vikt per styck (exklusive förpackning) 487,000 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)