Krympslang - WMS 2,4 (60X4)RL - 0800383

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: utan tryck, perforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 0,8 - 2,4 mm, textfältets storlek: 60 x 4 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • För optimalt utnyttjande av materialet är märkningsslangen förkonfektionerad
  • Ledaren som ska märkas träs enkelt igenom märkningsslangen och fixeras genom slangens krympning
  • Märkningsslangen är fortfarande flexibel även efter krympningen
  • Krympslangarna ger extra elektrisk isolation och mekaniskt skydd för ledaren
  • Upp till fyra märkningar per slang är åtskilda från varandra med perforering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800383
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 233 (C_3_2017)
GTIN 4046356626507
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,330 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)