Säkerhetsetikett med specialklister - EMLS (38,1X19)R SR - 0800354

Säkerhetsetikett med specialklister, Rulle, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 38,1 x 19 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Safety-funktionen garanteras upp till 80 °C
  • Materialen EMLS ... är UL-listade
  • Manipulationssäker etikett, kan t.ex. användas som typskylt eller sigilletikett
  • När de tas bort frånskiljs en del av det metalliska skiktet och lämnar ett triangulärt mönster på etiketten och underlaget

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800354
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 342 (C_3_2017)
GTIN 4046356580434
Vikt per styck (exklusive förpackning) 288,000 g
Tullnummer 39199080