Säkerhetsetikett med specialklister - EMLS (20X20)R SR - 0800344

Säkerhetsetikett med specialklister, Rulle, silver, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 20 mm, Antal enskilda skyltar: 1000

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • EMLS är en manipulationssäker skylt som kan användas som typskylt eller märkskylt
  • När den lossas, separeras en del av metallskiktet. Den lämnar efter sig ett triangelmönster på skylten och underlaget. Safety-funktionen är garanterad upp till 80 °C
  • I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan. Märkningen kan även användas i tuffa industriella miljöer.
  • Materialen EMLS ... är UL-listade
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLS ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800344
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2411 -
Katalogsida Sida 339 (C_3_2019)
GTIN 4046356580137
Vikt per styck (exklusive förpackning) 175,700 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback