Krympslang - WMS 19,1 (EX30)RL YE - 0800334

Krympslang, Rulle, gul, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: utan tryck, operforerad, monteringssätt: inskjutning, kabeldiametrar: 6,4 - 19,1 mm, textfältets storlek: 30 x 80000 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Finns tillgänglig på rulle och kan märkas på båda sidor med skrivaren THERMOMARK W2
  • Krympslangarna perforeras automatiskt i utskriftsprocessen eller kapas till den önskade längden.
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enskilda skyltar kan kapas till valfri längd upp till 1 m

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800334
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2216 -
Katalogsida Sida 235 (C_3_2017)
GTIN 4046356626132
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 155,000 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)