Krympslang - WMS 25,4 (EX40)RL - 0800327

Krympslang, Rulle, vit, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: utan tryck, operforerad, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 8,5 ... 25,4 mm, textfältets storlek: 40 x 60000 mm

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Finns tillgänglig på rulle och kan märkas på båda sidor med skrivaren THERMOMARK W2
  • Krympslangarna perforeras automatiskt i utskriftsprocessen eller kapas till den önskade längden.
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • Enskilda skyltar kan kapas till valfri längd upp till 1 m

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800327
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2216 -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 226 (C_3_2019)
GTIN 4046356625968
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,330 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback