Krympslang - WMS 6,4 (EX10)R YE - 0800303

Krympslang för THERMOMARK W1 på rulle, 1 rulle = 25 m

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Finns tillgänglig på rulle och kan märkas på båda sidor med skrivaren THERMOMARK W2
  • Krympslangarna perforeras automatiskt i utskriftsprocessen eller kapas till den önskade längden.
  • CSA.C22.2 nr 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Enskilda skyltar kan kapas till valfri längd upp till 1 m

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800303
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 227 (C_3_2019)
GTIN 4046356626002
Vikt per styck (exklusive förpackning) 251,200 g
Tullnummer 39173200
Ursprungsland CN (Kina)