Etikett - EML (100X40)R - 0800286

Etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 100 x 40 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800286
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 270 (C_5_2013)
GTIN 4046356572552
Vikt per styck (exklusive förpackning) 365,770 g
Tullnummer 39269092