Vävetikett - EMLC (20X8)R YE - 0800235

Vävetikett, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets storlek: 20 x 8 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Halogenfritt material
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMLC ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Väv-folie med mycket små återställningskrafter
  • Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
  • Kan användas utomhus i ett till två år i temperaturområdet från -50 °C till 150 °C

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800235
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 337 (C_3_2017)
GTIN 4046356570787
Vikt per styck (exklusive förpackning) 225,700 g
Tullnummer 39269092