Märkark - SK U WH:UNGESTANZT - 0800129

Märkark, Din A4, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, Office utskriftssystem, monteringssätt: limning, för plintbredd: 210 mm, textfältets storlek: 296 x 210 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • För ett individuellt utförande av etiketter finns ostansade SK U ...-ark tillgängliga
  • Dessa etiketter är utvecklade speciellt för laserskrivare
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla BMKL ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål
  • Kan märkas med alla i handeln vanliga laserskrivare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800129
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32BG2B -
Minsta beställningsantal 10 st
Katalogsida Sida 346 (C_3_2017)
GTIN 4017918005733
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,580 g
Tullnummer 39199080