Etikett - EML (19X6)R YE - 0800107

Bilden visar produktvarianten EML (20X8)R YE

Etikett, Rulle, gul, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Monteringssätt: limning, Textfältets storlek: 19 x 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För individuell märkning finns ett stort antal olika skyltstorlekar och färger
  • Tydlig utskriftskvalitet och hög vidhäftningsförmåga
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Materialen EML ... är UL-listade
  • En särskild förpackning skyddar brutna rullar från smuts i industriell miljö
  • De självhäftande apparatskyltarna EML... är utvecklade för märkning av olika apparater vid uppbyggnad av styrsystem, anläggningar och kopplingsskåp

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800107
Förpackningsenhet 1 st
Katalogsida Sida 329 (C-3-2017)
GTIN 4046356661300
Vikt per styck (exklusive förpackning) 214,000 g
Tullnummer 39269092