Kabelskylt-etikett - WML 7,5 (13X13)R - 0800074

Kabelskylt-etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 7,5 mm, textfältets storlek: 13 x 13 mm, Antal enskilda skyltar: 4000

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Snabb och enkel hantering
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800074
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod BG2311 -
Katalogsida Sida 217 (C_3_2019)
GTIN 4046356562072
Vikt per styck (exklusive förpackning) 560,000 g
Tullnummer 39199080
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback