Kabelskylt-etikett - WML 46 (25X38)R - 0800067

Kabelskylt-etikett, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, monteringssätt: limning, kabeldiameter: ≤ 46 mm, textfältets storlek: 25 x 38 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högvärdig märkningsbild, som sker via en termoskrivare
  • Kabelmärkningsetiketterna slits ej och kabeln kan därför dras genom exempelvis kabelkanaler även i efterhand
  • Motståndskraftig mot lösningsmedel
  • Snabb och enkel hantering
  • Skyddsfolien lindas kring märkningen och ger ett varaktigt skydd mot nedsmutsning och slitage
  • Kabelmärkningsetiketterna består av ett märkfält och en transparent skyddsfolie

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800067
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32BG2B -
Katalogsida Sida 225 (C_3_2017)
GTIN 4046356563338
Vikt per styck (exklusive förpackning) 397,000 g
Tullnummer 39199080