Insticksskylt - EMT (50X26)R TQ - 0800053

Bilden visar den vita varianten

Insticksskylt, för märkning av Siemens styrsystem ET 200S, Rulle, turkos, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, monteringssätt: montering i skylthållare, textfältets storlek: 50 x 26 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Insticksskylt för Siemens styrsystem ET 200S
  • Tack vare de högkvalitativa färgbanden är skriften motståndskraftig mot lösningsmedel och kan användas även i tuff industriell miljö
  • Exakt utskriftskvalitet
  • Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EMT-skyltar individuellt enligt ditt önskemål
  • För märkning av styrsystem och moduler från andra tillverkare finns motsvarande EMT ... insticksremsor tillgängliga i olika storlekar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0800053
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 345 (C-3-2017)
GTIN 4046356545570
Vikt per styck (exklusive förpackning) 364,700 g
Tullnummer 39269092