Kabelskoanslutningsplint - OTTA 6-P/P YE - 0790621

Kabelskoanslutningsplint, med testhylsskruvar som håller testproppar, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, antal anslutningar: 2, bredd: 11 mm, färg: gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0790621
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE4B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356649834
Vikt per styck (exklusive förpackning) 21,474 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)