Frånskiljbar plint - OTTA 6-T - 0790446

Frånskiljbar plint, med frånskiljare, märkspänning: 800 V, märkström: 36 A, anslutningstyp: Kabelskoanslutning, längd: 69 mm, bredd: 11 mm, färg: grå, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0790446
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE4B -
Katalogsida Sida 566 (C_1_2019)
GTIN 4017918005559
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,842 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland IN (Indien)