Genomgångsplint - UK 6 N YE - 0719249

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: gul, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0719249
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1211 -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918955069
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,002 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback