Genomgångsplint - UK 6 N BK - 0719236

Genomgångsplint, anslutning: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, bredd: 8,2 mm, färg: svart, monteringssätt: NS 35/7,5,  NS 35/15

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0719236
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918955045
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,070 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)