Genomgångsplint - UK 5 N BG - 0719207

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 41 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, poltal: 1, area: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, bredd: 6,2 mm, färg: beige, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0719207
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32BE1B -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918942397
Vikt per styck (exklusive förpackning) 8,618 g
Tullnummer 85369010