Genomgångsplint - UK 2,5 N BK - 0719100

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: svart, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Universalfot som kan användas på DIN-skenorna NS 35... och NS 32...
  • Serien universalskruvplintar UK har typiska kännetecken som är utslagsgivande vid den praktiska användningen
  • Valfri potentialfördelning via fasta bryggor i plintens mitt eller insticksbryggor i kabelutrymmet
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0719100
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1211 -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918599430
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,835 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland DE (Tyskland)

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback