Genomgångsplint - UK 2,5 N RD - 0719074

Genomgångsplint, märkspänning: 800 V, märkström: 24 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, antal anslutningar: 2, area:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredd: 5,2 mm, färg: röd, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Universalfot som kan användas på DIN-skenorna NS 35... och NS 32...
  • Serien universalskruvplintar UK har typiska kännetecken som är utslagsgivande vid den praktiska användningen
  • Valfri potentialfördelning via fasta bryggor i plintens mitt eller insticksbryggor i kabelutrymmet
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0719074
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod BE1211 -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4017918599416
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,792 g
Tullnummer 85369010