Genomföringsplint - HDFK 10I-HV NZ.A5E00913053 - 0717827

Bilden visar en 1-polig variant av artikeln

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 2, märkström: 57 A, area: 0,5 mm² - 16 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Innerdel, utan strömskena

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0717827
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABDDA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356153232
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,604 g
Tullnummer 85369010