Genomföringsplint - HDFKV 16 BK - 0717694

Bilden visar den gråa varianten

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 101 A, area: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 90 °, bredd: 12,1 mm, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0717694
Förpackningsenhet 50 st
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4017918981907
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,440 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)