Genomföringsplint - HDFK 95 BU - 0717584

Bilden visar varianten HDFK 95

Genomföringsplint, anslutning: Skruvanslutning, poltal: 1, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 25 mm, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0717584
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918955472
Tullnummer 85369010