Genomföringsplint - HDFK 10-VP-HV - 0717393

Bilden visar en 7-polig variant

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Lödanslutning, poltal: 1, märkström: 63 A, area: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 0717393
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 50 st
Katalogsida Sida 635 (CC_2009)
GTIN 4017918904623
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,600 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)